Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Parça no.: 10.01.01.11940

En iyisi için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz, yağlı yüzeylerde dinamikler

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyut80
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM10-AG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 19  mm
dn 4  mm
Dk 40  mm
Dmax(S) 86  mm
Ds 83  mm
G1 M10-M
H 36  mm
H2 2  mm
LG1 11,5  mm
SW1 8  mm
Z (İnme) 7,3  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 272  N
Yanal kuvvet 212  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 185  N
Cilt 34,5  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 100  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 80
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Ağırlık 69,5  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SAFT-C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git