SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
Część nr.: 10.01.01.11940
Flat suction pad (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M10-AG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 19 mm |
| dn | 4 mm |
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 83 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 36 mm |
| H2 | 2 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 7,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 272 N |
| Lateral force | 212 N |
| Lateral force oily surface | 185 N |
| Volume | 34,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 69,5 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAFT-C |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja