Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SFF (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.


Mevcut yedek parçalar: vantuz SFF, bağlantı nipeli SC

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

SFF 15 HT1-ESD-60 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.16290

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Endüstriler: Batarya | Cam | Elektronik | Güneş Enerjisi

Boyut15
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dmax(S) 16  mm
Ds 15  mm
dn 1,8  mm
G1 M5-AG
LG1 4,7  mm
H 17,5  mm
SW1 8  mm
Z (İnme) 1  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Çekme kuvveti 5,8  N
Emme kuvveti (-600mbar) 5,8  N
Cilt 0,6  cm³
Boyut 15
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Ağırlık 2,1  g
Ürün ailesi SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git