Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SGAN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • SGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur

  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGA, bağlantı nipeli SA-NIP

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SGAN 13 PU-60 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.01.00807

Özellikle hassas iş parçaları için düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Genel | Plastik

Boyut13
Vantuz malzemesiPoliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
BağlantıG1/8"-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 3  mm
Dmax(S) 13,5  mm
Ds 12  mm
G1 G1/8"-F
H 25  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (İnme) 2  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 4,7  N
Cilt 0,44  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 12,5  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyut 13
Meme ucu ailesi N 029
Vantuz malzemesi Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Ağırlık 6,4  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SGAN
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git