SGAN 13 PU-60 G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.00807
Vlakke zuiggrijper (rond) voor zeer gevoelige werkstukken
Industriesegmenten: Kunststof | Universeel
| Size | 13 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| Dmax(S) | 13,5 mm |
| Ds | 12 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 25 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4,7 N |
| Volume | 0,44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 13 |
| Nipple family | N 029 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 6,4 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SGAN |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie