SGAN 16 SI-55 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.01.00810
Özellikle hassas iş parçaları için düz vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | İlaç | Paketleme
| Boyut | 16 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/8"-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3 mm |
| Dmax(S) | 17,5 mm |
| Ds | 15 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 6,9 N |
| Cilt | 0,61 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 15 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 16 |
| Meme ucu ailesi | N 029 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 5,7 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SGAN |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon