SGPN 15 SI-50 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.01.11982
Düz vantuz (yuvarlak) Kağıt, plastik film vb. gibi malzemelerin hassas taşınması
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 15 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Malzeme özellikleri | FDA |
| Ürün ailesi | SGPN |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 22 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 0,9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 5,5 N |
| Cilt | 0,28 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Boyut | 15 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
| Ağırlık | 4,7 g |
| Ürün ailesi | SGPN |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon