SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Parça no.: 10.01.06.05731
Vantuz bağlantı nipeli
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Diş G1 | G1/8"-F |
| Uzunluk L1 | 18.5 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 12 (mm) |
| Nominal çap dn | 3.5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 12 mm |
| L1 | 18,5 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 4,1 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon