SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Osanro: 10.01.06.05731
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 016 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 18.5 (mm) |
| Fitting length | 12 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 12 mm |
| L1 | 18,5 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 016 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 4,1 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi