SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Onderdeelnr.: 10.01.06.05731
Zuigeraansluitnippel
| Nipple family | N 016 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 18.5 (mm) |
| Fitting length | 12 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 12 mm |
| L1 | 18,5 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 016 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 4,1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie