Schmalz

Sipariş Bilgileri

Düz vantuz SGPN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • SGP tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGP, bağlantı nipeli SA-NIP

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SGPN 30 SI-50 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.11989

Düz vantuz (yuvarlak) Kağıt, plastik film vb. gibi malzemelerin hassas taşınması

Endüstriler: Paketleme

Boyut30
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]50 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
Malzeme özellikleriFDA
Ürün ailesiSGPN
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 5,5  mm
Dmax(S) 32  mm
Ds 30  mm
G1 G1/4"-M
H 27,2  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 2  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 19  N
Cilt 3  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyut 30
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 50  Shore A
Ağırlık 12,1  g
Ürün ailesi SGPN
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git