SGPN 30 SI-50 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.01.11989
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
산업: 포장
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Material characteristics | FDA |
| Product family | SGPN |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 5.5 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 27.2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 19 N |
| Volume | 3 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 30 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 12.1 g |
| Product family | SGPN |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서