SGPN 34 FPM-65 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.12920
Düz vantuz (yuvarlak) Kağıt, plastik film vb. gibi malzemelerin hassas taşınması
Endüstriler: Genel
| Boyut | 34 |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Ürün ailesi | SGPN |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 37,5 mm |
| Ds | 34 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 28 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 2,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 25 N |
| Cilt | 3,7 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 34 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaotchuc FPM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 14,6 g |
| Ürün ailesi | SGPN |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon