SGPN 34 FPM-65 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.01.12920
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
산업: 일반
| Size | 34 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | SGPN |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 5.5 mm |
| Dmax(S) | 37.5 mm |
| Ds | 34 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 28 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2.2 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 25 N |
| Volume | 3.7 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 34 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 14.6 g |
| Product family | SGPN |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서