SUF 90 SI-55 M10x1.25-IG N009
Parça no.: 10.01.01.13978
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
| Boyut | 90 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dk | 65 mm |
| Dmax(S) | 98,1 mm |
| Ds | 90 mm |
| H | 18,5 mm |
| Z (İnme) | 7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 328 N |
| Çekme kuvveti | 328 N |
| Cilt | 34,3 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 150 mm |
| Boyut | 90 |
| Arayüz meme ucu ailesi | N009 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 90,5 g |
| Ürün ailesi | SUF |
Dokümantasyon
Dokümantasyon