SUF 90 SI-55 M10x1.25-IG N009
Numero articolo: 10.01.01.13978
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 90 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dk | 65 mm |
| Dmax(S) | 98,1 mm |
| Ds | 90 mm |
| H | 18,5 mm |
| Z (freccia elastica) | 7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 328 N |
| Forza di strappo | 328 N |
| Volume | 34,3 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 150 mm |
| Misura | 90 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | N009 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 90,5 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Documentazione
Documentazione