Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SUF 70 NBR-55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.14063

İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler

Endüstriler: Genel

Boyut70
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSUF
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dmax(S) 77,2  mm
Ds 70  mm
dn 5,1  mm
G1 G1/4"-F
H 34,4  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 198  N
Çekme kuvveti 198  N
Cilt 18  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 100  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 70
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 61,3  g
Ürün ailesi SUF
Körük Sayısı 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git