Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SUF (elastomer part + connector) is delivered assembled.

Available spare parts: suction cup SUF, connector SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SUF 70 NBR-55 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.14063

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Size70
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 77,2  mm
Ds 70  mm
dn 5,1  mm
G1 G1/4"-F
H 34,4  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 198  N
Pull-off force 198  N
Volume 18  cm³
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 70
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 61,3  g
Product family SUF
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin