SUF 30 HT1-60 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.01.14109
İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi | Plastik
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SUF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 33,3 mm |
| Ds | 30 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 25,7 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 34 N |
| Çekme kuvveti | 34 N |
| Cilt | 1,6 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 35 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 12 g |
| Ürün ailesi | SUF |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon