SUF 30 HT1-60 G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.14109
Zuignap (rond, vlak) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
Industriesegmenten: Glas | Kunststof | Solar
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SUF |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 33,3 mm |
| Ds | 30 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 25,7 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 34 N |
| Pull-off force | 34 N |
| Volume | 1,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 12 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie