SUF 4 HT1-60 M3-AG
Parça no.: 10.01.01.14209
İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi | Plastik
| Boyut | 4 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SUF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 4,7 mm |
| Ds | 4 mm |
| dn | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 5,5 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (İnme) | 0,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,4 N |
| Çekme kuvveti | 0,4 N |
| Cilt | 0,01 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 8 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Boyut | 4 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 0,2 g |
| Ürün ailesi | SUF |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon