SC 010 M3-AG
Parça no.: 10.01.06.04249
Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"
| Bağlantı türü | 010 |
| Montaj uzunluğu | 2 (mm) |
| Nominal çap dn | 1 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D2 | 1,8 mm |
| dn | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L2 | 2 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 010 |
| Malzeme | Alüminyum |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon