SC 010 M3-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.04249
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 010 |
| Fitting length | 2 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D2 | 1,8 mm |
| dn | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L2 | 2 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 010 |
| Material | Aluminum |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace