SC 010 M3-AG
Część nr.: 10.01.06.04249
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 010 |
| Fitting length | 2 (mm) |
| Nominal diameter dn | 1 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D2 | 1,8 mm |
| dn | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L2 | 2 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection type | 010 |
| Material | Aluminum |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja