- YENI
SUF 40 EPDM-ECO-55 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.01.16059
Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Endüstriler: Ahşap | Batarya
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SUF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 23,2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 61 N |
| Çekme kuvveti | 61 N |
| Cilt | 3,8 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 15,8 g |
| Ürün ailesi | SUF |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon