- NIEUW
SUF 40 EPDM-ECO-55 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.16059
Zuignap (rond, vlak) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
Industriesegmenten: Batterijen | Hout
| Size | 40 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SUF |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 23,2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 61 N |
| Pull-off force | 61 N |
| Volume | 3,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 15,8 g |
| Product family | SUF |
| Number of folds | 0 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie