SC 050 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.04250
Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"
| Connection type | 050 |
| Fitting length | 7.2 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.1 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 7,2 mm |
| L1 | 24 mm |
| L2 | 6,8 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 050 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 8,7 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie