SC 050 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.04250
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo di connessione | 050 |
| Lunghezza di montaggio | 7.2 (mm) |
| Diametro nominale dn | 4.1 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| L | 7,2 mm |
| L1 | 24 mm |
| L2 | 6,8 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di connessione | 050 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 8,7 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione