SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG
Parça no.: 10.01.06.01034
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 80 x 40 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M14x1.5-AG |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 40 mm |
| Bmax(S) | 43 mm |
| Bs | 40,6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 31,7 mm |
| L1 | 73,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmaks.(S) | 83 mm |
| Ls | 80,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 65 N |
| Çekme kuvveti | 131,7 N |
| Yanal kuvvet | 152,8 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 73,6 N |
| Cilt | 21,8 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyutlar (LxW) | 80 x 40 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ağırlık | 36,3 g |
| Ürün ailesi | SAOB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon