SA-NIP N055 M3-AG DN100
Parça no.: 10.01.01.00313
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | M3-M |
| Montaj uzunluğu | 2 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 1 mm |
| D | 2,5 mm |
| D2 | 2,1 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L1 | 7,7 mm |
| L2 | 2,1 mm |
| L3 | 0,6 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 055 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 0,4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon