SA-NIP N055 M3-AG DN100
Onderdeelnr.: 10.01.01.00313
Zuigeraansluitnippel
| Thread G1 | M3-M |
| Fitting length | 2 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 1 mm |
| D | 2,5 mm |
| D2 | 2,1 mm |
| G1 | M3-M |
| L | 2 mm |
| L1 | 7,7 mm |
| L2 | 2,1 mm |
| L3 | 0,6 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 055 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 0,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie