FG 42 NBR-55 N018
Parça no.: 10.01.06.00141
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik | Paketleme
| Boyut | 42 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 17,8 mm |
| D1 | 43,5 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42,6 mm |
| H | 46 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17 mm |
| Z (İnme) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 14,93 N |
| Çekme kuvveti | 44 N |
| Cilt | 19,79 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Boyut | 42 |
| Meme ucu ailesi | N 018 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 18,4 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon