SA-NIP N018 G1/4-IG DN440
Parça no.: 10.01.06.01066
Vantuz bağlantı nipeli
| Meme ucu ailesi | N 018 |
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Uzunluk L1 | 28.8 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 15 (mm) |
| Nominal çap dn | 4.4 (mm) |
| 5 (mm) | |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| D | 14 mm |
| D2 | 8,7 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 28,8 mm |
| L2 | 12,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 12,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 018 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 7,9 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon