SA-NIP N018 G1/4-IG DN440
Číslo dílu.: 10.01.06.01066
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 018 |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 28.8 (mm) |
| Fitting length | 15 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.4 (mm) |
| 5 (mm) | |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| D | 14 mm |
| D2 | 8,7 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 28,8 mm |
| L2 | 12,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 12,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 018 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 7,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace