SA-NIP N018 G1/4-IG DN440
Część nr.: 10.01.06.01066
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Nipple family | N 018 |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 28.8 (mm) |
| Fitting length | 15 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.4 (mm) |
| 5 (mm) | |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| D | 14 mm |
| D2 | 8,7 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 28,8 mm |
| L2 | 12,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 12,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 018 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 7,9 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja