FG 88 NBR-55 N019
Parça no.: 10.01.06.00143
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik | Paketleme
| Boyut | 88 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 11,7 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 29,3 mm |
| D1 | 88,2 mm |
| Dk | 24,7 mm |
| Dmax(S) | 95,5 mm |
| Ds | 89 mm |
| H | 86,5 mm |
| H2 | 19,7 mm |
| H3 | 26 mm |
| Z (İnme) | 34 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 40,46 N |
| Çekme kuvveti | 286 N |
| Cilt | 143,67 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 100 mm |
| Boyut | 88 |
| Meme ucu ailesi | N 019 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 165,7 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon