FG 88 NBR-55 N019
Onderdeelnr.: 10.01.06.00143
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Verpakkingen
| Size | 88 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 11,7 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 29,3 mm |
| D1 | 88,2 mm |
| Dk | 24,7 mm |
| Dmax(S) | 95,5 mm |
| Ds | 89 mm |
| H | 86,5 mm |
| H2 | 19,7 mm |
| H3 | 26 mm |
| Z (Stroke) | 34 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 40,46 N |
| Pull-off force | 286 N |
| Volume | 143,67 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Size | 88 |
| Nipple family | N 019 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 165,7 g |
| Product family | FG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie