FG 32 SI-55 N018
Parça no.: 10.01.06.00144
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik | Paketleme
| Boyut | 32 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 16 mm |
| D1 | 32,4 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| Ds | 32 mm |
| H | 37,5 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17 mm |
| Z (İnme) | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 12,06 N |
| Çekme kuvveti | 36,9 N |
| Cilt | 9,77 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 35 mm |
| Boyut | 32 |
| Meme ucu ailesi | N 018 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 8,9 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon