FGA 33 HT1-60 N018
Parça no.: 10.01.06.00873
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 16 mm |
| d2 | 17 mm |
| D1 | 36 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 27 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 13,6 N |
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Ağırlık | 6,8 g |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon