FGB-R 60x29 NBR-50
Parça no.: 10.01.06.01117
Körüklü vantuz (dikdörtgen)
| Boyutlar (LxW) | 60 x 29 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 15 mm |
| B1 | 29 mm |
| B3 | 17 mm |
| Bmax(S) | 32 mm |
| Bs | 29 mm |
| H | 26 mm |
| l2 | 45 mm |
| L1 | 60 mm |
| L3 | 48 mm |
| Lmaks.(S) | 63 mm |
| Ls | 60 mm |
| Z (İnme) | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 36 N |
| Cilt | 22 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
| Boyutlar (LxW) | 60 x 29 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
| Ağırlık | 12 g |
| Ürün ailesi | FGB-R |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon