FGB-R 60x29 NBR-50
Część nr.: 10.01.06.01117
Bellows suction cup (rectangular)
| Dimension (LxW) | 60 x 29 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| b2 | 15 mm |
| B1 | 29 mm |
| B3 | 17 mm |
| Bmax(S) | 32 mm |
| Bs | 29 mm |
| H | 26 mm |
| l2 | 45 mm |
| L1 | 60 mm |
| L3 | 48 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Ls | 60 mm |
| Z (Stroke) | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 36 N |
| Volume | 22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 29 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 12 g |
| Product family | FGB-R |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja