SPB1 40 ED-65 SC050
Parça no.: 10.01.06.02455
Körüklü vantuz (yuvarlak) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 11 mm |
| d1 | 17,5 mm |
| d2 | 26,1 mm |
| D1 | 44,6 mm |
| Dk | 21,6 mm |
| Dmax(S) | 48 mm |
| Ds | 41,4 mm |
| H | 30 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (İnme) | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 35,9 N |
| Çekme kuvveti | 46,8 N |
| Yanal kuvvet | 24,8 N |
| Cilt | 18,33 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 40 |
| Meme ucu ailesi | SC 050 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 8,2 g |
| Ürün ailesi | SPB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon