FGA 6 NBR-55 N004
Parça no.: 10.01.06.02981
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
| Boyut | 6 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 3,7 mm |
| d1 | 5,8 mm |
| d2 | 3 mm |
| D1 | 7,5 mm |
| Dk | 7,2 mm |
| Dmax(S) | 8 mm |
| Ds | 5,7 mm |
| H | 9 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 3,2 mm |
| Z (İnme) | 2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,4 N |
| Boyut | 6 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Ağırlık | 0,2 g |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 2 mm |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon