FGA 6 NBR-55 N004
Część nr.: 10.01.06.02981
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 3,7 mm |
| d1 | 5,8 mm |
| d2 | 3 mm |
| D1 | 7,5 mm |
| Dk | 7,2 mm |
| Dmax(S) | 8 mm |
| Ds | 5,7 mm |
| H | 9 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 3,2 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 0,4 N |
| Size | 6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 0,2 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Product family | FGA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja