FG 4 NBR-CO-55 N017
Parça no.: 10.01.06.03067
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik | Paketleme
| Boyut | 4 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-iletken |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 3,5 mm |
| d2 | 2,4 mm |
| D1 | 5,1 mm |
| Dk | 7 mm |
| Dmax(S) | 5,5 mm |
| Ds | 3,8 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 3,9 mm |
| H3 | 7 mm |
| Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,27 N |
| Çekme kuvveti | 0,6 N |
| Cilt | 0,12 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 4 mm |
| Boyut | 4 |
| Meme ucu ailesi | N 017 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-iletken |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 0,4 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon