FG 4 NBR-CO-55 N017
Osanro: 10.01.06.03067
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Elektroniikka | Pakkaus
| Size | 4 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 3,5 mm |
| d2 | 2,4 mm |
| D1 | 5,1 mm |
| Dk | 7 mm |
| Dmax(S) | 5,5 mm |
| Ds | 3,8 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 3,9 mm |
| H3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,27 N |
| Pull-off force | 0,6 N |
| Volume | 0,12 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Size | 4 |
| Nipple family | N 017 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,4 g |
| Product family | FG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi