Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SC 080 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.03271

Vantuz için bağlantı elemanı "SchmalzConnector"

Bağlantı türü080
Uzunluk L132 (mm)
Montaj uzunluğu17.5 (mm)
Nominal çap dn11 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 11  mm
D 19,8  mm
D2 17  mm
G1 G1/4"-F
L 17,5  mm
L1 32  mm
L2 13  mm
L3 1,5  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Bağlantı türü 080
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 20  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git