SC 080 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.06.03271
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo di connessione | 080 |
| Lunghezza L1 | 32 (mm) |
| Lunghezza di montaggio | 17.5 (mm) |
| Diametro nominale dn | 11 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 11 mm |
| D | 19,8 mm |
| D2 | 17 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| L | 17,5 mm |
| L1 | 32 mm |
| L2 | 13 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di connessione | 080 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 20 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione