SA-NIP N057 G1/8-AG DN510
Parça no.: 10.01.06.03573
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Montaj uzunluğu | 7 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D | 14 mm |
| D2 | 11,8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 7 mm |
| L1 | 27,8 mm |
| L2 | 11,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 057 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 8,7 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon