SA-NIP N057 G1/8-AG DN510
Część nr.: 10.01.06.03573
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Fitting length | 7 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D | 14 mm |
| D2 | 11,8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 7 mm |
| L1 | 27,8 mm |
| L2 | 11,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 057 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 8,7 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja